Komponentenreferenz

Flexibler HRC-Greifer für Lebensmittelhandling und Reinigung

Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke

  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
  • Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
1.
  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
  • Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
Aufgabe & Lösung

In dieser Anwendung von Hanwha Robotics übernimmt ein Roboter mit HRC-Greifer verschiedene Aufgaben im Bereich der Lebensmittelzubereitung und -reinigung. Während des Frittiervorgangs greift und positioniert der Greifer den Frittierkorb präzise. Anschließend wird derselbe Greifer für einen weiteren Arbeitsschritt eingesetzt: Mit einem am Greifer befestigten Reinigungstuch übernimmt der Roboter die Reinigung der Tischfläche. Die Anwendung zeigt den flexiblen Einsatz eines Greifers für unterschiedliche Handhabungsaufgaben innerhalb eines automatisierten Prozesses.

Quelle: Hanwha Robotics


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht